Publicar produtos
RECEPTION DESK TERA corner
MDD
Arquivado

RECEPTION DESK TERA corner

A collection of glossy, white or laminate wood HPL slabs break conservative patterns and subtly indicate elegance and prestige of the place. Depending on our needs the modular construction allows us to create small stations or furnish large spaces. Low, extended counters expedite the functioning of the disabled. Tera is the perfect choice in legal offices and hotel lobbys where the counter unobtrusively accentuates the high value of service.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatera_corner
  • Familia de productoRECEPCION DESKS
  • Grupo de produtosTera
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1090
  • Largura (mm)818
  • Profundidade (mm)818
Relacionado
  • Material principalPlaca MFC
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)36
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoCo_20_15_58
  • Uniclass 2015 DescriçãoOffice complexes
  • Código CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Office Tables
  • Número OmniClass23-21 13 00
  • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS