Publicar produtos
Soho Office Phone Booth
Soho Office Phone Booth
Soho Office Phone Booth
Soho Office Phone Booth
Soho Office Phone Booth
Soho Office Phone Booth

    Soho Office Phone Booth

    Traduzido por Google,

    A cabine telefônica Soho oferece privacidade acústica, conforto e estilo incomparáveis, tornando-se a escolha ideal para trabalho concentrado em escritórios de planta aberta.

    Com mais de 1.000 cores RAL e materiais premium provenientes da Europa, a Soho pode ser personalizada para refletir a sua marca, elevando a estética do seu escritório. No interior, cada detalhe foi pensado para um desempenho ideal: altura da mesa ergonômica, tomadas integradas, carregamento sem fio, iluminação LED neutra e ventilação ultrassilenciosa mantêm você confortável, conectado e concentrado durante todo o dia.

    Do vidro acústico de alta qualidade aos acabamentos naturais e sustentáveis, o Soho combina design atemporal, fabricação durável e personalização incomparável, criando uma solução de espaço de trabalho que promove o bem-estar.

    Fabricado na Europa · Certificado pela TÜV-SÜD · Personalização de cores

    Especificação
    • Size:
      Exterior H: 2250mm W: 1040mm D: 1020mm
      Interior H: 2040mm W: 926mm D: 938mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 3.4W, Standard use: 57W

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSoho-office-phone-booth
    • Familia de productoOffice Phone Booths
    • Grupo de produtosThe Soho Office Phone Booth
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2250
    • Largura (mm)1040
    • Profundidade (mm)1020
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emBulgaria
    • Peso líquido (Kg)250
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte