Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
meca-sonic/products/11171d8e-1e28-44f7-9115-2c710b20a670
Início
Categorias
Mobiliário
Mesas
SONIC Table top XL MSS Wood 52"
Indisponível em Estados Unidos
Sonic Equipment BV
Seguir
SONIC Table top XL MSS Wood 52"
Traduzido por Google,
Vista original
Lâmina superior de madeira maciça carvalho 68"
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
47279
Familia de producto
förvaringssystem
Grupo de produtos
MSS
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2015-05-12
Número de edição
1
Altura (mm)
38
Largura (mm)
1348
Profundidade (mm)
570
Ligações
Ligações
URL do produto
http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=2549715&CarReference_ID=-1&CategoryType_ID=0
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=L3uxGN7OD1Y
Relacionado
Relacionado
Material principal
Madeira
Material secundário
Madeira
Concebido em
Netherlands
Fabricado em
Taiwan
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Mesas
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Ethnicraft
Grooves coffee table - varnished teak - off black - rectangular - 170x120x34 cm
4.7
(
7
)
Descarregar
Ethnicraft
Slice coffee table - varnished Minerals - Ray Whisky - oval - 105x94x33 cm
Descarregar
Ethnicraft
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
Descarregar
Ethnicraft
Boomerang coffee table - varnished teak - brown - pebble shape - 90x61x29 cm
Descarregar
COR Sitzmöbel
Conic Table
4.6
(
10
)
Descarregar
BRDR. Krüger
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
4.9
(
7
)
Descarregar