Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
meca-sonic/products/bb0896f4-8723-4d9c-bf79-2bccad18ca81
Início
Categorias
Mobiliário
Mesas
WB 41" work bench black
Indisponível em Estados Unidos
Sonic Equipment BV
Seguir
WB 41" work bench black
Traduzido por Google,
Vista original
Construção robusta em chapa de aço e tubo quadrado, soldada Revestimento em pó RAL preto: 9004
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
47483
Familia de producto
förvaringssystem
Grupo de produtos
WB
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2015-05-12
Número de edição
1
Altura (mm)
1010
Largura (mm)
1330
Profundidade (mm)
760
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.sonic-equipment.com/en/product/storage-systems-empty/work-bench/47483/wb-41inch-work-bench-black
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=L3uxGN7OD1Y
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Material secundário
Aço
Concebido em
Netherlands
Fabricado em
Taiwan
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Mobiliário - Mesas
Disponibilidade da região
Europa
Denmark
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Ethnicraft
Boomerang coffee table - varnished teak - brown - pebble shape - 90x61x29 cm
Descarregar
Ethnicraft
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
Descarregar
Ethnicraft
Grooves coffee table - varnished teak - off black - rectangular - 170x120x34 cm
4.7
(
7
)
Descarregar
Ethnicraft
Roller Max outdoor dining table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 90 x 90 x 76 cm
4.8
(
9
)
Descarregar
BRDR. Krüger
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
4.9
(
7
)
Descarregar
Ethnicraft
Roller Max side table - oak - round - removable cover - 40x40x42 cm
Descarregar