Publicar produtos
Vertical steel swing grab bar

Vertical steel swing grab bar

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Referências: BG0800 Barra de apoio basculante com gancho porta-rolo higiênico, fabricada pela Mediclinics em barra de aço Ø 32 mm e 1,5 mm de espessura. A Mediclinics oferece estes produtos com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas com mobilidade reduzida. Design de última geração, alta durabilidade e fácil manutenção. O processo utilizado para dobrar as garras garante uniformidade no diâmetro de suas curvas. Construído com acabamento em epóxi branco de aço. O ponto de rotação desta barra de apoio é reforçado com um tubo duplo para uma resistência máxima. Um sistema de segurança que bloqueia a barra na posição vertical evita sua queda acidental. São fornecidos parafusos de aço inoxidável e buchas de plástico para instalar a barra de apoio na parede.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBR0800
  • Familia de productoGrab Bars
  • Grupo de produtosMedinox
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)738
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia