Publicar produtos
Vertical stainless steel swing grab bar

Vertical stainless steel swing grab bar

4.6 de 5 estrelas4.6(16 avaliações)
Traduzido por Google,
Referências: BG0900CS Barra de apoio basculante, 3 posições fixas com gancho porta-rolo de papel higiênico, para instalar próximo ao vaso sanitário, fabricada pela Mediclinics em barra de aço inox aisi 304 Ø 32 mm e 1,5 mm de espessura. Adequado para banheiros específicos para deficientes, idosos ou deficientes e para alcançar acessibilidade sem barreiras em banheiros e espaços públicos. Modelo adequado para uso público. Maior durabilidade e resistência à ferrugem graças à sua fabricação em aço inoxidável AISI 304. O processo de dobra garante a uniformidade do diâmetro ao longo das dobras. Incorpora um suporte de rolo de gancho e um sistema para colocar a barra em 3 posições diferentes. Flange de montagem em aço, 3 mm de espessura. Incorpora 6 furos de parafuso escareados de Ø6, 5 mm para montagem na parede. Compatível com a instalação das barras de apoio BG0800… e BG0850… da Mediclinics). Parafusos incluídos para paredes de tijolo em aço inoxidável. A resistência do suporte da barra dependerá do tipo de superfície e dos suportes utilizados. Borracha de bloco na extremidade, para apoiar a placa de montagem. Com kit opcional para evitar condutividade elétrica (KA0060).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBR0900x
  • Familia de productoGrab Bars
  • Grupo de produtosMedinox
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)738
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia