Publicar produtos
Stainless steel straight grab bar
Stainless steel straight grab bar

    Stainless steel straight grab bar

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Referências: BR0300C, BR0400C, BR0600C, BR0750C, BR0900C, BR1200C, BR0300CS, BR0400CS, BR0600CS, BR0750CS, BR0900CS & BR1200CS Barra de apoio fabricada pela Mediclinics em barra de aço inoxidável Ø 32 mm, 1,5 mm de espessura e com tampa de flange de pressão para montagem oculta. Design de última geração, alta durabilidade e fácil manutenção. O processo utilizado para dobrar as garras garante uniformidade no diâmetro de suas curvas. Construído em aço inoxidável AISI 304 com acabamento brilhante e acetinado. São fornecidos parafusos de aço inoxidável e buchas de plástico para instalar a barra de apoio na parede.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBRyyyyx
    • Familia de productoGrab Bars
    • Grupo de produtosMedinox
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)82
    • Largura (mm)82
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia