Publicar produtos
BTM13 - 2 Module cabinet for behind the mirror: soap + paper towel dispenser
BTM13 - 2 Module cabinet for behind the mirror: soap + paper towel dispenser
BTM13 - 2 Module cabinet for behind the mirror: soap + paper towel dispenser
BTM13 - 2 Module cabinet for behind the mirror: soap + paper towel dispenser
BTM13 - 2 Module cabinet for behind the mirror: soap + paper towel dispenser

    BTM13 - 2 Module cabinet for behind the mirror: soap + paper towel dispenser

    Traduzido por Google,

    Sistema de lavagem e secagem de mãos integrado atrás do espelho com detecção automática para economia de recursos. Fácil de instalar, os módulos são ajustáveis ​​e são sinalizados com pictogramas de LED para um uso intuitivo. Obtenha banheiros minimalistas, higiênicos e organizados com este gabinete. Sistema de lavagem e secagem de mãos integrado atrás do espelho.

    Para uma solução completa atrás do espelho: armário + dois módulos.

    A opção perfeita se você já tem uma saída de água.

    Os dois módulos são: dispensador de sabão + dispensador de papel toalha.

    Especificação
    • Hand washing and drying system integrated behind the mirror with automatic detection for resource saving. Easy to install, the modules are adjustable and are signaled with LED pictograms for an intuitive use. Obtain minimalist, hygienic and organized bathrooms with this cabinet.

      •Complete hygiene cabinet with mirror and lock. It includes a sensor-operated soap dispenser and a paper towel dispenser. With LED pictograms.

      •Furniture made of MDF wood with black matte finish and includes a front door with mirror.

      •The mirror has backlit pictograms for each function (soap and paper).

      •Suspended door which can be locked with a key. It features 2 pneumatic pistons that facilitate the opening and closing process.

      •Reduces soap consumption drastically.

      •No physical contact, protecting users against cross-contamination.

      •Configurable sensors and adjustable soap dosage.

      •A single electrical point is enough to power all the cabinet elements and pictogram backlights.

      •In case of breaking action against the mirror, it will only crack, no pieces will fall to the floor.

      •Easy installation cabinet.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBTM13
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia
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
    Produtos parecidos