Publicar produtos
Horizontal baby changing station BabyMedi
Horizontal baby changing station BabyMedi

    Horizontal baby changing station BabyMedi

    4.8 de 5 estrelas4.8(22 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Número de peça: CP0016H Fraldário de montagem saliente em polipropileno resistente a bactérias. Os fraldários BabyMedi® oferecem um elevado nível de segurança e limpeza sendo a solução ideal para espaços públicos como centros comerciais, aeroportos, edifícios públicos, creches, etc. Modelos adequados para instalações de elevado tráfego com elevada resistência e durabilidade. O seu design moderno e elegante, permite que estes fraldários se integrem perfeitamente em qualquer espaço. O aditivo antimicrobiano Biocote®, baseado na tecnologia ion silver, é incorporado em sua própria superfície, promovendo uma fácil limpeza e reduzindo o crescimento de micróbios causadores de odor e manchas. Os fraldários BabyMedi® são fornecidos (dentro da embalagem) com tiras de proteção infantil feitas de nylon. Um par de ganchos para bolsas (um do lado direito e outro do lado esquerdo) ajudam a manter os pertences pessoais próximos e à mão. As unidades BabyMedi® cumprem totalmente as normas EN 12221-1 e EN 12221-2 que exigem que os fraldários sejam capazes de suportar um teste de carga estática de 50 Kg durante uma hora. Além disso, as unidades testadas em nossos próprios laboratórios resistiram a cargas acima de 100 kg.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCP0016H
    • Familia de productoBaby changing stations
    • Grupo de produtosBabyMedi®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)860
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)12.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaby changing units
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-21 27 31 11
    • Título OmniclassDiaper Changing Tables

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia