Publicar produtos
Horizontal baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Horizontal baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Horizontal baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Horizontal baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Horizontal baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Horizontal baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Horizontal baby changing station with ionizer made of white polypropylene
Horizontal baby changing station with ionizer made of white polypropylene

    Horizontal baby changing station with ionizer made of white polypropylene

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Fraldário horizontal montado na superfície em polipropileno resistente a bactérias e com Tecnologia Higiênica Iônica que desinfeta ativamente o fraldário. • Os fraldários BabyMedi® oferecem um elevado nível de segurança e limpeza sendo a solução ideal para espaços públicos como centros comerciais, aeroportos, edifícios públicos, creches, etc. Modelos adequados para instalações de elevado tráfego com elevada resistência e durabilidade. • O seu design moderno e elegante, permite que estes fraldários se integrem perfeitamente em qualquer espaço. • O aditivo antimicrobiano Biocote®, baseado na tecnologia ion silver, é incorporado em sua própria superfície, promovendo uma fácil limpeza e reduzindo o crescimento de micróbios causadores de odor e manchas. • Ionizador (tecnologia "Ion Hygienic") que neutraliza vírus e bactérias graças às partículas de carga negativa (ânions) que emite, ajudando a manter o fraldário livre desses micro-organismos prejudiciais à saúde do bebê. A eficácia do ionizador, contra vírus e bactérias, foi testada e aprovada pela TÜV Rheinland (Relatório de Teste Microbiológico número 60329708-001). • Os fraldários BabyMedi® são fornecidos (dentro da embalagem) com cintas de proteção infantil em nylon. • Um par de ganchos para bolsas (um do lado direito e outro do lado esquerdo) ajudam a manter os pertences pessoais próximos e à mão. • As unidades BabyMedi® cumprem totalmente as normas EN 12221-1 e EN 12221-2 que exigem que os fraldários sejam capazes de suportar um teste de carga estática de 50 Kg durante uma hora. Além disso, as unidades testadas em nossos próprios laboratórios resistiram a cargas acima de 100 kg.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCP0016H-I
    • Familia de productoBaby changing stations
    • Grupo de produtosBabyMedi®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)570
    • Largura (mm)860
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)12.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaby changing units
    • Código CSI MasterFormat 201411 70 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
    • Número OmniClass23-21 27 31 11
    • Título OmniclassDiaper Changing Tables
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia