Publicar produtos
Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Traduzido por Google,

A coifa de grampos contínuos Perma-Tite é um sistema de coping totalmente projetado com grampos contínuos de aço galvanizado de calibre 24 nas faces interna e externa, proporcionando desempenho de longo prazo contra eventos de vento forte. Além disso, o design de encaixe facilita a instalação rápida e fácil. A coifa Perma-Tite é fabricada sob medida em tamanhos para atender aos requisitos específicos do trabalho.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapt-ccc-001
  • Familia de productoRoof Edgings and Trims
  • Grupo de produtosPerma-Tite
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlashings and aprons
  • Código CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING