Publicar produtos
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
METALAIRE

Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series

4.3 de 5 estrelas4.3(15 avaliações)
Traduzido por Google,

Difusores de Ranhura Linear de Fornecimento / Retorno com Volume Integral / Controladores de Padrão Direcional
Os difusores lineares de alumínio da série 6600 são uma excelente escolha para aplicações lineares contínuas, proporcionando uma aparência limpa e fácil instalação.
Os modelos básicos da série 6600 variam de acordo com a largura do slot e incluem: 6650 (slot de 1/2 pol.), 6675 (slot de 3/4 pol.), 6610 (slot de 1 pol.) e o 6615 (slot de 1-1/2 pol.). Uma ampla variedade de estilos de molduras e bordas estão disponíveis para diferentes tetos e instalações. Unidades de retorno sem controladores de padrão (6600R) e modelos de cantos mitrados (6600MC) completam a oferta.

  • Disponível em 1 a 8 slots com largura de slot de 1/2", 3/4" ou 1". A largura de slot de 1-1/2" está disponível em 1 a 4 slots.
  • As unidades estão disponíveis em uma única seção de até 8'. Este recurso dá uma aparência limpa e facilita a instalação com menos juntas para alinhar
  • Os controladores de padrão nas unidades de suprimento são de alumínio e são ajustáveis na face do difusor e podem ser configurados para ajustar o volume ou a direção do arremesso da vertical para a horizontal
  • Disponível para barra em T Lay-in, montagem em superfície, T estreito, face rebaixada, ranhura oculta ou estrutura de gesso/estria oculta
  • O Pleno Universal (UP) disponível pode ser fornecido para todas as Séries 6600.
  • A série 6600 é uma excelente seleção para sistemas de volume variável, fornecendo um padrão horizontal apertado de lances máximos a mínimos
  • O 6600R foi projetado para aplicações de retorno. A unidade é fornecida sem controladores de padrão para reduzir a pressão e o ruído
Especificação
  • 6650 - 1/2" slot width
    6675 - 3/4" slot width
    6610 - 1" slot width
    6615 - 1-1/2" slot width

    20 White / Black
    21 Clear Anodize
    28 Custom Color (color match required)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6600-LSD-Concealed-Drop-Face
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de produtosLinear Diffusers & Grilles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States