Publicar produtos
Square Architectural Slot Diffuser - Model 6600SQ
METALAIRE

Square Architectural Slot Diffuser - Model 6600SQ

Traduzido por Google,
  • A série 6600SQ oferece excelente flexibilidade de operação. As unidades de alimentação são fornecidas com controladores de padrão que são ajustáveis individualmente a partir da face do difusor. Este recurso permite que a direção do fluxo de ar seja ajustada em 180°. O retorno é enviado sem controlador de padrão para minimizar o som e a queda de pressão
  • A série 6600SQ é enviada totalmente montada e foi projetada para permitir que o forro seja instalado (por terceiros) a partir da face sem ter que remover o plenum. Isso significa que a placa central pode ser instalada após a instalação do difusor no teto
  • A série 6600SQ, disponível nos modelos de fornecimento e retorno, é oferecida em uma ampla variedade de estilos de borda e configurações de slot, permitindo máxima flexibilidade de design
  • Unidade de abastecimento construída com controladores de face e padrão de alumínio extrudado, com fundo de aço. As unidades de retorno incluem escudo/defletor de luz de aço
  • Disponível com 1 a 4 slots
Especificação
  • 6600SQ-6 T-bar Lay-in
    6600SQi T-bar Lay-in Insulated
    6600SQ-8 Tegular T-bar
    6600SQI-8 Tegular T-bar Insulated
    6600SQ-9 Donn Fineline
    6600SQI-9 Donn Fineline Insulated
    6600SQR-6 T-bar Lay-in, Return
    6600SQR-8 Tegular T-bar, Return
    6600SQR-9 Donn Fineline, Return

    20 White Face w/ Black PC
    21 Clear Anodize Face w/ Black PC
    28 Custom Color (color match required)


Especificações técnicas
  • Ref.ª única6600SQ-square-architectural-slot-diffuser
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de produtosLinear Diffusers & Grilles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States