Publicar produtos
Aluminum Stamped Frame Supply Grilles - Model V
METALAIRE

Aluminum Stamped Frame Supply Grilles - Model V

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,

A Série V de grades de alumínio combina as vantagens econômicas da construção resistente à corrosão e durabilidade com design atraente, desempenho sólido e preços competitivos.

  • V (deflexão simples/lâminas verticais), VH (deflexão dupla/lâminas verticais) e o VM (modelo V com um amortecedor multi-obturador integrado).
  • A série V é fornecida com lâminas frontais verticais. As unidades são construídas com uma borda formada de uma peça de alumínio
Especificação
  • Models
    Surface Mount (-1 Border)

    V-1 Single Deflection
    VH-1 Double Deflection
    VM-1 Single Deflection - Multi-Shutter Damper

    Finish
    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAluminum-Stamped-Frame-Supply-Grilles-V
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de produtosGrilles & Registers
  • Data de publicação2020-11-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC