O Modelo 5500CAD é uma unidade híbrida que combina as características de um difusor de face louver 5500 com um centro amortecido de núcleo cúbico. Essa combinação permite ajuste total de um arremesso horizontal completo para um arremesso completamente vertical, ou qualquer combinação intermediária.
- O 5500CAD é um difusor de fornecimento de face de persiana de alumínio com uma área de fornecimento secundário de núcleo de cubo de 9" x 9" 1/2" x 1/2" x 1/2".
- A área central do núcleo do cubo é fornecida com um OBD de aço como um recurso padrão para permitir o ajuste do fluxo de totalmente vertical para totalmente horizontal.
- Todas as unidades incluem nossos defletores de padrão de ar APD como recurso padrão, permitindo o ajuste manual completo dos padrões de projeção.
- O 5500CAD está disponível para montagem em barra em T (5500CAD-6) ou superfície de queda com chanfro em V (5500CAD-2).
- Caixas plenum opcionais não isoladas ou isoladas também estão disponíveis.
- A unidade base é fornecida em METALAIRE Branco (01), ou opcionalmente disponível em acabamento fresado, prata acetinada, preto ou cores personalizadas.