Publicar produtos
Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Lay-In - Model RH-6
METALAIRE

Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Lay-In - Model RH-6

3.9 de 5 estrelas3.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,

As grelhas de retorno do modelo RH combinam as vantagens da construção resistente à corrosão e durabilidade com um design atraente, excelente desempenho e preços competitivos.

  • Esta série econômica de grades e registros de retorno de alumínio laminados estão disponíveis em várias bordas para serem integradas em uma ampla gama de aplicações de teto e parede lateral
  • O RH é uma excelente escolha para aplicações de exaustão e retorno
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaConcealed-Mount-Roll-Formed-Aluminum-Return-Grille-45-Louvered-Face-RH
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de produtosGrilles & Registers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States