Publicar produtos
Fixed/Adjustable Round 2-Cone Diffuser - Model 3100
METALAIRE

Fixed/Adjustable Round 2-Cone Diffuser - Model 3100

3.9 de 5 estrelas3.9(14 avaliações)
Traduzido por Google,

Os difusores redondos fixos e ajustáveis da série 3100 incorporam um design de alta indução para lidar com eficiência com grandes volumes de ar em altas diferenças de temperatura de resfriamento e ainda manter baixo movimento do ar ambiente. Eles fornecem ajuste total da projeção horizontal para vertical para aplicações de aquecimento ou resfriamento pontual. Dois designs de cone externo estão disponíveis: A estrutura -1, um estilo rente ao teto para aplicações de silhueta baixa; e a estrutura -2, um design de cone caído para evitar objetos montados na superfície do teto e minimizar manchas. Os núcleos centrais dos estilos de estrutura -1 e -2 são removíveis e intercambiáveis.

  • Difusor de 2 cones de alta indução/capacidade
  • Pode ser ajustado para descarga vertical ou horizontal
  • Disponível construção em alumínio 3100 ou construção em aço 3100S
  • Estão disponíveis designs de face nivelada de perfil inferior ou face rebaixada
  • Unidades de 30" e 36" estão disponíveis apenas em modelos não ajustáveis
Especificação
  • Models
    3100-1 Fixed Surface Mount - Aluminum
    3100A-1 Adjustable Surface Mount - Aluminum
    3100-2 Fixed Beveled Drop Face - Aluminum
    3100A-2 Adjustable Beveled Drop Face - Aluminum
    3100S-1 Fixed Surface Mount - Steel
    3100SA-1 Adjustable Surface Mount - Steel
    3100S-2 Fixed Beveled Drop Face - Steel
    3100SA-2 Adjustable Beveled Drop Face - Steel

    Finish
    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    28 Custom Color (color match required)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFixed-Adjustable-Round-2-Cone-Diffuser-3100
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de produtosCeiling Diffusers
  • Data de publicação2020-11-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States