Publicar produtos
High Capacity Plenum Slot Diffuser - Fixed Vanes - Model PHPS-J
METALAIRE

High Capacity Plenum Slot Diffuser - Fixed Vanes - Model PHPS-J

3.0 de 5 estrelas3.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

O PHPS-J é um difusor de alta capacidade com palhetas fixas de controle aerodinâmico. As palhetas fixas fornecem uma gama completa de fluxo de ar. É uma excelente escolha para sistemas de volume variável. Os controladores de padrão são integrados ao difusor e podem ser fixados em um padrão de ar de uma ou duas vias.

• Construção de aço resistente à corrosão
• Flanges inferiores fornecem suporte de telha como parte integrante da carcaça do difusor
• Disponível em 1 a 4 slots
• Comprimentos disponíveis 24", 36", 48" e 60"
• Isolamento opcional no PHPSI-J

Especificação
  • Models
    Non-Insulated

    PHPS-J-11   (1-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-21   (2-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-22   (2-slot, 2-way Air Flow)
    PHPS-J-31   (3-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-32   (3-slot, 2-way Air Flow)
    PHPS-J-41   (4-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-42   (4-slot, 2-way Air Flow)
    Insulated
    PHPSI-J-11   (1-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-21   (2-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-22   (2-slot, 2-way Air Flow)
    PHPSI-J-31   (3-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-32   (3-slot, 2-way Air Flow)
    PHPSI-J-41   (4-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-42   (4-slot, 2-way Air Flow)

    Finish
    25 White Tee/Black
    26 All White
    27 All Black

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHigh-Capacity-Plenum-Slot-Fixed-Vanes-PHPS-J
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de produtosPlenum Slot Diffuser
  • Data de publicação2020-11-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States