Publicar produtos
Universal Plenum for Architectural Linear Formation Diffuser with Concealed Mounting - Model UPI-AFLC
Universal Plenum for Architectural Linear Formation Diffuser with Concealed Mounting - Model UPI-AFLC
    METALAIRE

    Universal Plenum for Architectural Linear Formation Diffuser with Concealed Mounting - Model UPI-AFLC

    Traduzido por Google,

    Os modelos UP (não isolados) e UPI (isolados) destinam-se à ligação de produtos lineares de distribuição de ar ao sistema canalizado de alimentação ou retorno. Os modelos UP/UPI são construídos em aço galvanizado. A altura padrão do plenum é 10,5".

    • O isolamento padrão na UPI é fibra de vidro interna de ½" com outras opções disponíveis:
      • Isolamento externo de fibra de vidro (EI)
      • Isolamento interno de espuma de célula fechada (CC)
    • Os tamanhos de entrada padrão são 6" (redondo) ou 8", 10", 12" e 14" (oval)
    • Os comprimentos padrão disponíveis são 24", 36", 48", 60" e 72".
    • Várias opções de amortecedor disponíveis:
      • Amortecedor de quadrante de travamento (LQ)
      • Amortecedor de entrada (ID)
      • Amortecedor operado remotamente (ROD)
      • Amortecedor operado por face (FODR)


      Especificação
      • Un-insulated Plenums
        UP-AFL - Un-insulated Universal Plenum for AFL Formations Linear Diffusers
        UP-AFLC - Un-insulated Universal Plenum for AFL Formations Concealed Mount Linear Diffusers
        UP-FAL - Un-insulated Universal Plenum for Formations Linear Diffusers
        UP-FALC - Un-insulated Universal Plenum for Formations Concealed Mount Linear Diffusers
        UP-2000 - Un-insulated Universal Plenum for 2000 Series Linear Bar Grilles
        UP-6600 - Un-insulated Universal Plenum for 6600 Series Linear Slot Diffusers
        UP-6675TZ - Un-insulated Universal Plenum for 6675TZ "Tech Zone" Linear Diffusers

        Insulated Plenums
        UPI-AFL - Insulated Universal Plenum for AFL Formations Linear Diffusers
        UPI-AFLC - Insulated Universal Plenum for AFL Formations Concealed Mount Linear Diffusers
        UPI-FAL - Insulated Universal Plenum for Formations Linear Diffusers
        UPI-FALC - Insulated Universal Plenum for Formations Concealed Mount Linear Diffusers
        UPI-2000 - Insulated Universal Plenum for 2000 Series Linear Bar Grilles
        UPI-6600 - Insulated Universal Plenum for 6600 Series Linear Slot Diffusers
        UPI-6675TZ - Insulated Universal Plenum for 6675TZ "Tech Zone" Linear Diffusers

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaUP-UPI-AFLC-Universal-Plenum-for-Architectural-Linear-Formations-Diffuser-with-Concealed-Mounting
      • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
      • Grupo de produtosLinear Diffusers & Grilles
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2020-01-15
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAço
      • Material secundárioAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
      • Classificação IFCTerminal de ar
      • Nome UNSPSCAir diffusers
      • Código UNSPSC40101505
      • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
      • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
      • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
      • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
      • Número OmniClass23-33 49 11 11
      • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
      • Código CSI UniFormat IID30
      • Título CSI UniFormat IIHVAC

      Disponibilidade da região

      América do Norte
      Canada
      Mexico
      United States