Publicar produtos
Constant Volume Fan Terminal Unit - FCI-600 - Electric Reheat
METALAIRE

Constant Volume Fan Terminal Unit - FCI-600 - Electric Reheat

Traduzido por Google,

A unidade terminal alimentada por ventilador da série Metalaire modelo FCI-600 foi projetada para fornecer um equilíbrio entre operação silenciosa, espaço mínimo e uma ampla faixa de vazão. O FCI é construído em metal de calibre 22 projetado para mitigar a vibração e aumentar a rigidez. Cada FCI inclui um painel de acesso de montagem inferior para fácil acesso ao motor do ventilador e ao conjunto do ventilador. Motores comutados eletronicamente (ECM) opcionais estão disponíveis para minimizar o uso de energia.

  • Capacidades que variam de 200-4.400 CFM em 6 tamanhos de revestimento
  • Certificado AHRI, listado ETL, UL 1995, em conformidade com NFPA 90A e UL 181
  • Controles pneumáticos, elétricos, analógicos ou digitais diretos disponíveis
  • Água quente ou calor elétrico disponível para aplicações de reaquecimento
Especificação
    • Single speed high efficiency PSC motor with SCR motor speed control
    • Field adjustable baffles, top and bottom, for balancing
    • Large bottom access panel provided for easy motor/blower servicing
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • Mechanically fastened damper assembly shall be double layer, 18 gauge equivalent, galvanized steel with integral blade seal (<1% at 3.0" wg static pressure)
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All FCI-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • 1” 1.5lbs fiberglass
    • ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam

    Access Doors

    • Damper
    • Motor/Blower
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • ECM Motors
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaconstant-volume-fan-terminal-unit-fci-600-eh
  • Familia de productoAir Terminal Units
  • Grupo de produtosFan Powered Air Terminal Units - Constant Volume
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_16
  • Uniclass 2015 DescriçãoConstant volume boxes
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Constant-Air-Volume Units
  • Número OmniClass23-33 41 17 11
  • Título OmniclassConstant Volume Air Terminal Units
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States