Publicar produtos
Adjustable Square Cone Face Diffuser - Model 5700A
METALAIRE

Adjustable Square Cone Face Diffuser - Model 5700A

Traduzido por Google,

Difusor de rosto quadrado de 2 cones com gola redonda. Disponível em Aço (5700), Aço Aluminizado (5700 AS) e Alumínio (5700 AL), construção.

  • O 5700 fornece um padrão de descarga horizontal apertado de 360° para indução superior e conforto dos ocupantes
  • O 5700 pode ser convertido em campo em um difusor de 3 cones (5800) com a adição do Snap-58 opcional
  • Disponível em lay-in métrico de 600 mm x 600 mm
  • O modelo 5700A é ajustável de descarga horizontal a vertical
  • A borda da barra em T 6 pode ser usada em aplicações de montagem em superfície adicionando a estrutura de gesso da barra em T opcional (TBPF)
  • A série 5700 é uma excelente escolha para aplicações VAV
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasquare-face-diffuser-5700a
  • Familia de productoGrilles, Registers & Diffusers
  • Grupo de produtosCeiling Diffusers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-18
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir diffusers
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Número OmniClass23-33 49 11 11
  • Título OmniclassCeiling Ventilation Diffusers
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC