Publicar produtos
STONE FREE SHAPE SEAT
STONE FREE SHAPE SEAT
STONE FREE SHAPE SEAT
    Metalco
    Arquivado

    STONE FREE SHAPE SEAT

    4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
    Collection of free-form monolithic seats in small size (S), made of HPC (High Performance Concrete), partially emptied inside. Available with Metalco Comfort Program (warming system). Avaialble with monochromatic surface painting.
    Especificação
    • STONE S L 1100 x W 780 x H 395 | 338 Kg STONE M L 1570 x W 1185 x H 470 | 755 Kg STONE L L 1960 x W 1520 x H 510 | 1185 Kg STONE L UHPC L 1960 x W 1520 x H 510 | 430 Kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTONE-S
    • Familia de productoSTONE
    • Grupo de produtosSTONE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniclassExterior Benches