Publicar produtos
OMEGA II SAFARI
OMEGA II SAFARI
OMEGA II SAFARI

    OMEGA II SAFARI

    Traduzido por Google,

    O sistema de cercas OMEGA SAFARI combina perfeitamente a estética natural com a durabilidade moderna. Inspirado na elegância do bambu, ele traz um toque exuberante e orgânico a qualquer ambiente. Seu design exclusivo apresenta barras diagonais soldadas e entrelaçadas que proporcionam uma aparência elegante e inspirada na natureza, ao mesmo tempo que oferecem resistência e confiabilidade. Construída com hastes verticais sólidas de alumínio e suportes horizontais planos, protegidos por um acabamento durável em pintura eletrostática a pó de poliéster, a cerca OMEGA SAFARI oferece segurança, longevidade e apelo visual. Ela se integra perfeitamente a diversos ambientes: jardins particulares, escolas, parques, zoológicos, trilhas, pontes, armazéns, áreas residenciais e muito mais, onde tanto a proteção quanto o design são importantes.

    Especificação
    • SPACING BETWEEN VERTICAL RODS: Maximum 3 13/16’’ (97.5 mm)

      VERTICAL INCLINED SOLID RODS Diameter 11/16’’ (18 mm)

      HORIZONTAL FLATS SUPPORTS Rectangular 1 1/4’’ x 1/4’’ (31.75 mm x 6.35 mm)

      MOUNTING ANGLE SUPPORT: U-shape bracket adjustable from 0° to 180°

      STRUCTURE Diagonally welded, crisscrossed rods and flats

      FINISH Polyester Powder-coated

      MATERIAL Aluminum 6061-T6

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOmega-II-SAFARI
    • Familia de productoOmega II Fence Systems
    • Grupo de produtosOrnamental Fences
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)94
    • Largura (polegadas)91.5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    • Peso líquido (Lbs)100
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações