Publicar produtos
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM

    Insulated Metal Panel Glamet® FM

    Traduzido por Google,
    Painéis metálicos para telhados e paredes de fachada tipo sanduíche. Elementos de cobertura para edifícios industriais, comerciais e residenciais. Em conformidade com a norma FM 4471.
    Especificação
    • Roof metal panel and facade walls sandwich type, made of high-density polyisocyanurate (PIR) injected in a continuous line (2.40 pcf), with both sides in pre-painted galvanized steel sheet, with Factory Mutual approval. FEATURES - Factory Mutual Approvals: 4880 - Approval Standard for Class 1 Fire Rating of Building Panels or Interior Finish Materials. 4881 - Approval Standard for Class 1 Exterior Wall Systems. 4471 - Approval Standard for Class 1 Panel Roofs. - High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. - Optimal thermal and acoustic insulation. - It allows the omission of the installation of a offit/suspended ceiling or other finishing details. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaglamet-fm-metecno
    • Familia de productoRoof Panel
    • Grupo de produtosRoof Panel Insulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-09-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliisocianorato PIR
    • Concebido emMexico
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Número OmniClass23-13 39 11 17
    • Título OmniclassExterior Composite Roof Panels

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul