Publicar produtos
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo

    Insulated Metal Panel Superwall® Frigo

    Traduzido por Google,
    Painel metálico isolante para parede e teto falso de câmaras frigoríficas e armazéns. Elemento de cobertura para câmaras frigoríficas, câmaras de conservação, congelamento ao ar livre, entre outros.
    Especificação
    • Metal panels for walls and false ceiling of refrigerated cold chambers and warehouses. The panels are sandwich-type, hidden fixation, injected with high-density expanded (2.40 pcf) polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR), and coated on both sides with a pre-painted galvanized steel sheet. FEATURES: - High mechanical resistance which allow for self supporting construction. - Optimal termal and acoustic insulation. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasuperwall-frigo-metecno
    • Familia de productoWall Panel
    • Grupo de produtosWall Panel Insulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-09-15
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emMexico
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCParede
    • Número OmniClass23-15 13 19 17
    • Título OmniclassComposite Wall Panels

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul
    Anguilla
    Argentina
    Antigua and Barbuda
    Bolivia
    Aruba
    Brasil
    Barbados
    Chile
    Belize
    Colombia
    Bermuda
    Ecuador
    British Virgin Islands
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    Canada
    French Guiana
    Caribbean Netherlands
    Guyana
    Cayman Islands
    Paraguay
    Collectivity of Saint Martin
    Peru
    Costa Rica
    Suriname
    Cuba
    Uruguay
    Curaçao
    Venezuela