Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies here !

Aceitar
;

Carina - Chrome SS Straight Grab Rail 300mm, 450mm, 600mm

Ref. Exclusiva: AP501041MTL_AP501141MTL_AP501241MTL
Marca: Metlex
Familia do produto: Carina
Grupo do produto: Grab Rail
Data de publicação: 2018-10-12
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (13)

Classic design.
32mm diameter bar for easier gripping.
Provides confidence and stability.
Suitable for users up to 100kg/220lbs/15st 10lbs when fitted to a solid wall.
Concealed Fixings.
Fixings not included.
Corrosion resistant, suitable for use in ‘wet’ showering areas.


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Stainless steel
Projetado em: United Kingdom
Fabricado em: United Kingdom

Categoria BIMobject: Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Steel rail
Código UNSPSC: 30103101
Uniclass 1.4 Código: L4422
Uniclass 1.4 Descrição: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Código: PR-64-36-85
Uniclass 2.0 Descrição: Stainless Steel Handrails
Uniclass 2015 Código: Pr_25_30_36_84
Uniclass 2015 Descrição: Stainless steel handrails
NBS Reference Código: 64-36-85
NBS Reference Descrição: Stainless Steel Handrails
OmniClass Número: 23-17 25 13
OmniClass Título: Handrails
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
Sanitary - Accessories

Nome Valor
Integral Finish Chrome
Material Stainless Steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Description Classic design. 32mm diameter bar for easier gripping. Provides confidence and stability.
Length 378 mm — 675 mm
Name Chrome Stainless Steel Straight Grab Bar
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Asset Type Fixed
Category Grab Bar
Colour Chrome
Constituents Stainless Steel
Description Classic design. 32mm diameter bar for easier gripping. Provides confidence and stability.
Duration Unit Years
Expected Life 12
Features 32mm diameter bar for easier gripping. Provides confidence and stability. Suitable for users up to 100kg/220lbs/15st 10lbs when fitted to a solid wall. Concealed Fixings. Fixings not included. Corrosion resistant, suitable for use in ‘wet’ showering areas.
Finish Chrome Plated
Manufacturer Metlex
Material Stainless Steel
Name Chrome Stainless Steel Straight Grab Bar
Nominal Length 378 mm — 678 mm
Nominal Width 82 mm
Shape Cylindrical
Warranty Duration Parts 12
Warranty Duration Unit Year

BIMobject®