Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Carina - Soap Dish & Holder

Ref. Exclusiva: QM581941MTL
Marca: Metlex
Familia do produto: Carina
Grupo do produto: Soap Dish
Data de publicação: 2018-10-12
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (6)

Clear glass soap dish.
Fits most existing screw holes.
Concealed Fixings.
Fixings included.


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Stainless steel
Projetado em: United Kingdom
Fabricado em: United Kingdom

Categoria BIMobject: Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Código: L8246
Uniclass 1.4 Descrição: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-82
Uniclass 2.0 Descrição: Soap Dishes
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76_82
Uniclass 2015 Descrição: Soap dishes
NBS Reference Código: 35-75-82
NBS Reference Descrição: Soap Dishes
OmniClass Número: 23-31 25 29 11
OmniClass Título: Hand Soap Holders
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
Sanitary - Accessories

Nome Valor
Integral Finish Chrome
Material Brass, Stainless Steel and Diecast Construction

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Bar Code 5030692086773
Description Clear glass soap dish. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Name Soap Dish & Holder
Serial Number 5030692086773
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Asset Type Fixed
Category Sanitary_Accessories
Code Performance BS EN ISO 9221:2017
Colour Chrome
Constituents Brass, Stainless Steel and Diecast Construction
Description Clear glass soap dish. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Duration Unit Year
Expected Life 12
Features Clear glass soap dish. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Finish Chrome Plated
Manufacturer Metlex
Material Brass, Stainless Steel and Diecast Construction
Model Number QM581941MTL
Model Reference QM581941MTL
Name Soap Dish & Holder
Nominal Height 60 mm
Nominal Length 135 mm
Nominal Width 108 mm
Size 60mm x 108mm x 135mm
Warranty Duration Parts 12
Warranty Duration Unit Year

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados