Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Callisto - Single Robe Hook

Ref. Exclusiva: QM881743MTL
Marca: Metlex
Familia do produto: Callisto
Grupo do produto: Robe Hook
Data de publicação: 2018-10-12
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (8)

Stores one robe
Fits most existing screw holes.
Concealed Fixings.
Fixings included.


Material principal: Stainless steel
Material secundario: Stainless steel
Projetado em: United Kingdom
Fabricado em: United Kingdom

Categoria BIMobject: Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Código: L41821
Uniclass 1.4 Descrição: Fasteners, stays, hooks
Uniclass 2.0 Código: PR-36-59-38
Uniclass 2.0 Descrição: Holders And Hooks
Uniclass 2015 Código: Pr_30_36_59_38
Uniclass 2015 Descrição: Holders and hooks
NBS Reference Código: 36-59-38
NBS Reference Descrição: Holders And Hooks
OmniClass Número: 23-31 25 27
OmniClass Título: Robe Hooks
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
Sanitary - Accessories

Nome Valor
Integral Finish Brushed Stainless steel
Material Stainless steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Bar Code 5030692085615
Description Stores one robe. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Length 55 mm
Name Single robe hook
Serial Number 5030692085615
Warranty Start Date From purchase of product
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Asset Type Fixed
Category Sanitary_Accessories
Code Performance BS EN ISO 9221:2017 Corrosion Resistant (NSS 96hr Salt Spray, Min. Grade9)
Colour Brushed Stainless steel
Description Stores one robe. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Duration Unit Years
Expected Life 12
Features Stores one robe. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Finish Brushed Stainless steel
Manufacturer Metlex
Material Stainless steel
Model Number QM881743MTL
Model Reference QM881743MTL
Name Single robe hook
Nominal Height 55 mm
Nominal Length 55 mm
Nominal Width 75 mm
Size 55mm x 55mm x 75mm
Warranty Duration Parts 12
Warranty Duration Unit Years

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados