Publicar produtos
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening
Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening

    Metra NC 90 HES WS - Fixed Light with base transom Aluminium Window inward opening

    Traduzido por Google,
    NC 90 HES, a primeira janela totalmente em alumínio a obter o prestigiado selo “KlimaHaus Quality Window” na classe Gold. A solução ideal para janelas e portas com excelente desempenho e nível de segurança.
    Especificação
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K: 1.0 Uw W/m2 K: 0.9 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 43 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 90 mm Sash depth 100 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint (windows and casement doors) Glass thickness: from 22 mm to 83 mm Aesthetic lines: Basic (BL), Shaped (SL)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNC_90_STH_HES_WS_FIXT
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-06
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte