Publicar produtos
Metra AELLE-S 190 STH - 2 sliding sashes with 2 fixed sashes low sill Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra AELLE-S 190 STH - 2 sliding sashes with 2 fixed sashes low sill Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra AELLE-S 190 STH - 2 sliding sashes with 2 fixed sashes low sill Aluminium Sliding System for windows and doors

    Metra AELLE-S 190 STH - 2 sliding sashes with 2 fixed sashes low sill Aluminium Sliding System for windows and doors

    Traduzido por Google,
    Se não quer abrir mão de um material tão resistente como o alumínio e, ao mesmo tempo, gosta da naturalidade da madeira, a METRA oferece a solução ideal: o sistema Alumínio-madeira. O sistema AELLE-S 190 STH possibilita a realização de janelas e portas de correr de grandes dimensões por meio de caixilhos compostos: a parte externa é feita de perfis de alumínio; o interno é feito de madeira maciça natural.
    Especificação
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K : 2.8 Uw W/m2 K : 1.2 Prestazioni: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class E900 Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 4 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 190 mm Sash depth 78 mm Air-Water-Wind-Tightness: gaskets made of EPDM Glass thickness: from 26 mm to 48 mm Maximum load capacity: 300/400 kg each sash
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAELLE_190_STH_S2_T2_FIX2_LS
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium-wood windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-05
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText