Publicar produtos
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - 2 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - 2 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - 2 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors

    Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - 2 sliding sashes on 2 tracks Aluminium Sliding System for windows and doors

    Traduzido por Google,
    NC-S 120 STH SLIM, um sistema de alta tecnologia orientado para um estilo contemporâneo que permite o máximo isolamento térmico e acústico com otimização de espaço graças ao seu design ultrafino.
    Especificação
    • Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 8A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 3 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 41 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 120 mm - 140 mm Sash depth 45 mm - 55 mm Air-Water-Wind-Tightness: Brush gaskets Glass thickness: from 26 mm to 42 mm Maximum load capacity: 400 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNC-S_120_STH_SLIM_45_S2_T2
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-02-08
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte