Publicar produtos
Metra NC 65 HES DL - Single leaf aluminium door inward opening
Metra NC 65 HES DL - Single leaf aluminium door inward opening
Metra NC 65 HES DL - Single leaf aluminium door inward opening

    Metra NC 65 HES DL - Single leaf aluminium door inward opening

    Traduzido por Google,
    NC 65 HES “High Energy Saving”, o novo sistema METRA para janelas e portas de batente, realizado pelo uso de materiais inovadores e ecológicos. Uma solução que responde às diversas exigências técnicas e estéticas de arquitetos e clientes, fruto de um elaborado processo de pesquisa. Excelente desempenho de isolamento térmico e acústico aliado a uma elevada classe de resistência à intrusão para desfrutar da sua casa com o máximo conforto e segurança.
    Especificação
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K: 1.9 Uw W/m2 K: 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.0 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 48 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 65 mm Sash depth 75 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint (windows and casement doors) Glass thickness: from 8 mm to 60 mm Aesthetic lines: Basic BL, Shaped SL, Rounded RL, Iron IL and Hidden HL.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNC_65_STH_HES_DL_DI01
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-19
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)65
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText