Publicar produtos
Metra NC 65 HES SLIM - Double leaf door Aluminium Window inward opening
Metra NC 65 HES SLIM - Double leaf door Aluminium Window inward opening
Metra NC 65 HES SLIM - Double leaf door Aluminium Window inward opening

    Metra NC 65 HES SLIM - Double leaf door Aluminium Window inward opening

    Traduzido por Google,
    NC 65 HES Slim, a nova linha de janelas e portas para um design minimalista. Um sistema desenvolvido para obter janelas e portas de batente que combinam a máxima leveza e transparência com um excelente isolamento térmico e acústico. Um sistema inovador com um design único e exclusivo para valorizar os espaços de vida contemporâneos. Emoções fortes para desfrutar do seu estilo de vida.
    Especificação
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K : 1.9 Uw W/m2 K : 1.2 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 4 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 49 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 65 mm Sash depth 75 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint Glass thickness: from 17 mm to 46 mm Aesthetic lines: Basic BL.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNC_65_STH_HES_SLIM_WD02
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-05
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)65
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText