Publicar produtos
Metra NC 75 HES WS - Single side hung door Aluminium Window inward opening
Metra NC 75 HES WS - Single side hung door Aluminium Window inward opening
Metra NC 75 HES WS - Single side hung door Aluminium Window inward opening

    Metra NC 75 HES WS - Single side hung door Aluminium Window inward opening

    Traduzido por Google,
    NC 75 HES, o novo sistema de batentes para janelas e portas, que devido ao seu design versátil atende a todas as necessidades residenciais, desde o centro antigo da cidade até os espaços modernos. Graças ao excelente isolamento térmico e acústico, o High Energy Saving que distingue este novo sistema permite tornar o seu espaço habitacional confortável e reduzir o seu consumo de energia. NC 75 HES, janelas e portas que valorizam o seu habitat.
    Especificação
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K : 1.7 Uw W/m2 K : 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K : 1.4 Uw W/m2 K : 0.9 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 5 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 49 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 75 mm Sash depth 85 mm Air-Water-Wind-Tightness: open joint Glass thickness: from 8 mm to 70 mm Aesthetic lines: Basic (BL), Shaped (SL), Rounded (RL), Iron (IL).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNC_75_STH_HES_WS_WD01
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminium windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-05
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte