Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Barlow Table - Plywood - Standing Height

Ref. Exclusiva: meyer-barlow-standing-height-plywood
Marca: Meyer Wells
Familia do produto: Tables
Grupo do produto: Barlow
Largura (polegadas): 30
Altura (polegadas): 42
Profundidade (polegadas): 30
Data de publicação: 2019-07-29
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (12)

For a complete list and viewing of all our finish, material and size options, download the Revit files.

Our Barlow Collection was born from a desire to create space efficient pieces for the modern commercial office. The footprint is minimal - perfect for on-the-fly meetings and smaller spaces. Though don’t let the size fool you, these tables pack quite the punch of handy extras.

Keywords: workspace table, plywood, plywood table, wood, 30 x 42 table, wood and metal, metal table, metal base, metal legs, steel legs, steel, steel table, wood and steel table, steel base, meeting table, standing height table, office table, work table, round table, high table, square edge table, square edge, commercial, commercial office, office, lobby, lobby table, lobby furniture, lounge, lounge table, bar table, bar height table, wood table

Size: 30"D x 42"H

Keywords: workspace table, plywood, plywood table, wood, 30 x 42 table, wood and metal, metal table, metal base, metal legs, steel legs, steel, steel table, wood and steel table, steel base, meeting table, standing height table, office table, work table, round table, high table, square edge table, square edge, commercial, commercial office, office, lobby, lobby table, lobby furniture, lounge, lounge table, bar table, bar height table, wood table


Material principal: Wood
Material secundario: Steel
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Mobiliário - Mesas
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8221
Uniclass 1.4 Descrição: Tables
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50_21_22
Uniclass 2015 Descrição: Dining tables
NBS Reference Código: 31-22
NBS Reference Descrição: Desks, Tables And Worktops
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass Número: 23-21 23 15
OmniClass Título: Residential Tables
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Furniture - Tables

Nome Valor
Diameter 30 in
Height 42 in
Leg Material Steel
Table Material Premium Plywood
Thickness 1 in

BIMobject®