Publicar produtos
FS1740 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 10″
MIFAB

FS1740 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 10″

Traduzido por Google,
MIFAB® FS1740 Série 12” x 12” x 10” área de piso em ferro fundido profundo e dreno de esgoto indireto completo com interior revestido com esmalte porcelanato resistente a ácido branco e grelha solta. Filtro de cúpula de alumínio anti-respingo incluído.
Especificação
  • SKUs: FS1742, FS1743, FS1744
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafloor-area-and-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-10
  • Familia de productoFloor Sinks
  • Grupo de produtosSquare Floor Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoAc_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical, health, welfare and sanitary activities
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste