Publicar produtos
MC-33 Hanger Plate Carrier with Uprights
MIFAB

MC-33 Hanger Plate Carrier with Uprights

Traduzido por Google,
Suporte de placa de suspensão da série MIFAB® MC-33 com duas placas de suporte superiores universais e ajustáveis. Completo com três montantes de aço estrutural lacados de 2” x 1” x 1/8” de espessura com pés de aço soldado de 3” x 4 ½” e hardware de montagem.
Especificação
  • SKUs: MC-33
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamc-33-hanger-plate-carrier-with-uprights
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de produtosOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Regular Plate Type Fixture Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment