Publicar produtos
MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights
MIFAB

MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights

Traduzido por Google,
MIFAB® MC-35 Placa de suporte e suporte de lavatório de braço exposto com duas placas de suporte superiores universais e ajustáveis e três braços de suporte expostos de ferro fundido branco, lacados, ajustáveis, montados em suportes de suporte de braço inversíveis e ajustáveis em ferro fundido lacado. Completo com três montantes de aço estrutural lacados de 2” x 1” x 1/8” de espessura com pés de aço soldado de 3” x 4 ½” e hardware de montagem.
Especificação
  • SKUs: MC-35
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamc-35-single-hanger-plate-with-three-uprights
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de produtosOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit