Publicar produtos
MHY-65 Post Hydrant
MIFAB

MHY-65 Post Hydrant

Traduzido por Google,
Hidrante de poste anticongelante da série MIFAB® MHY-65 com cabeça de bronze exposta e combinação de conexão de entrada de 3/4” (19) fêmea e 1” (25) macho. Conjunto de hidrante completo com êmbolo de neoprene de peça única, haste de operação de bronze endurecido, caixa de aço galvanizado de 1” (25), fundição de cabeça de bronze para serviço pesado com conjunto de porca de cabeça, haste de operação de aço galvanizado de 3/8” (9) de diâmetro, proteção decorativa da caixa, porta de drenagem rosqueada de 1/8” (3) no arremate de bronze e uma chave de operação.
Especificação
  • SKUs: MHY-65-2, MHY-65-3, MHY-65-4, MHY-65-5, MHY-65-6, MHY-65-7, MHY-65-8, MHY-65-9, MHY-65-10
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamhy-65-post-hydrant
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de produtosOther
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCHydrants
  • Código UNSPSC40141726
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 81.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Freeze-Proof Yard Hydrants