Publicar produtos
MI-FLEX Flexible Rubber Coupling
MIFAB

MI-FLEX Flexible Rubber Coupling

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
A série MIFAB® MI-FLEX de acoplamentos de borracha flexível é fabricada com composto de neoprene que atende aos requisitos da ASTM C-564 e série 300 de grampos de aço inoxidável apertados com parafusos de cabeça sextavada de aço inoxidável tipo 300 de 5/16”. A série MI-FLEX de acoplamentos flexíveis é testada e certificada pela ASTM Standard 1173-2010 e CSA Standard B602-2016 e listada no IAPMO
Especificação
  • SKUs: MI-FLEX-075, MI-FLEX-100, MI-FLEX-125, MI-FLEX-15125, MI-FLEX-150, MI-FLEX-200, MI-FLEX-215, MI-FLEX-300, MI-FLEX-320, MI-FLEX-400, MI-FLEX-415, MI-FLEX-420, MI-FLEX-430, MI-FLEX-500, MI-FLEX-540, MI-FLEX-600, MI-FLEX-640, MI-FLEX-650, MI-FLEX-800, MI-FLEX-840, MI-FLEX-860, MI-FLEX-1000, MI-FLEX-1008, MI-FLEX-1200
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-flex-150-flexible-rubber-coupling
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de produtosFlexible Rubber Couplings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flexible Connectors
  • Número OmniClass23-27 49 13
  • Título OmniclassFlexible Pipe Couplings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States