Publicar produtos
MI-FLEX-CL Flexible Rubber Coupling
MIFAB

MI-FLEX-CL Flexible Rubber Coupling

Traduzido por Google,
A série MIFAB® MI-FLEX-CL de acoplamentos de borracha flexível é fabricada com composto de neoprene que atende aos requisitos da série ASTM C-564 e 300 de braçadeiras de aço inoxidável apertadas com parafusos de cabeça sextavada de aço inoxidável tipo 300 de 5/16”. A série MI-FLEX-CL de acoplamentos flexíveis são testados e certificados pela ASTM Standard 1173-2010 e CSA Standard B602-2016 e listados com IAPMO Todos os modelos e listados para o Código Nacional de Encanamento do Canadá e normas canadenses relevantes e a marca de conformidade cUPC.
Especificação
  • SKUs: MI-FLEX-CL-400, MI-FLEX-CL-500, MI-FLEX-CL-640, MI-FLEX-CL-600, MI-FLEX-CL-860, MI-FLEX-CL-800, MI-FLEX-CL-1000
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-flex-cl-400-flexible-rubber-coupling
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de produtosFlexible Rubber Couplings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flexible Connectors
  • Número OmniClass23-27 49 13
  • Título OmniclassFlexible Pipe Couplings
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING