Publicar produtos
MI-HUB Regular Duty No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB Regular Duty No Hub Coupling

Traduzido por Google,
MIFAB® Série MI-HUB (especificar tamanho) Os acoplamentos sem cubo blindados são fabricados com gaxetas feitas de neoprene que atende aos requisitos da ASTM C-564 alojadas dentro de uma blindagem corrugada de aço inoxidável Tipo 301. Dois (tamanhos de 2” a 4”), quatro (tamanhos de 6” a 10”) ou seis (tamanhos de 12” e 15”) grampos de aço inoxidável Tipo 301 apertados com parafusos de cabeça sextavada de aço inoxidável Tipo 305 de 5/16” ao redor da blindagem para fornecer a força de vedação. Os acoplamentos da série MI-HUB são testados e certificados de acordo com as normas ASTM-#C1277-2018, CISPI 310-2010, CSA B602-2016 (arquivo nº 247608) e B70. Eles estão listados com IAPMO e NSF certificados para CISPI 310. Também testados e certificados pela Intertek Testing Services para CAN/ULC S102.2-07 “Teste de Fumaça”.
Especificação
  • SKUs: MI-HUB-150, MI-HUB-2150, MI-HUB-2, MI-HUB-3, MI-HUB-32, MI-HUB-4, MI-HUB-42, MI-HUB-43, MI-HUB-5, MI-HUB-6, MI-HUB-8, MI-HUB-10, MI-HUB-12, MI-HUB-15
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-hub-150-regular-duty-no-hub-coupling
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de produtosFlexible Rubber Couplings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Código CSI MasterFormat 201421 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
  • Número OmniClass23-29 33 00
  • Título OmniclassFire Suppression System Components
  • Código CSI UniFormat IID4010
  • Título CSI UniFormat IISprinklers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States