Publicar produtos
MI-HUB-ARC Repair No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-ARC Repair No Hub Coupling

Traduzido por Google,
Os acoplamentos de reparo blindados MI-HUB-ARC da série MIFAB® são fabricados com gaxetas feitas de composto de neoprene que atende aos requisitos da ASTM C-564 alojados dentro de uma blindagem de aço inoxidável Tipo 300. Duas braçadeiras de aço inoxidável Tipo 300 apertadas com parafusos sextavados de aço inoxidável Tipo 300 de 5/16” cercam a blindagem para fornecer a força de vedação. A série MI-HUB-ARC de acoplamentos de reparo blindados são testados e certificados pela ASTM Standard 1173-2010 e CSA Standard B602-2016 e listados com IAPMO ostentar a marca de conformidade cUPC. A classificação de temperatura não constante é de 140 F.
Especificação
  • SKUs: MI-HUB-ARC-33, MI-HUB-ARC-43, MI-HUB-ARC-44, MI-HUB-ARC-55, MI-HUB-ARC-66, MI-HUB-ARC-64, MI-HUB-ARC-88, MI-HUB-ARC-1010, MI-HUB-ARC-1212
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-hub-arc-33-repair-no-hub-coupling
  • Familia de productoCouplings
  • Grupo de produtosRepair Shielded Couplings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_07_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlexible couplings between below-ground drainage pipes
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures