Publicar produtos
Montecito® Series Picture Window, 1' 6" to 8' 0" Width, 1' 6" to 6' 0" Height
Arquivado

Montecito® Series Picture Window, 1' 6" to 8' 0" Width, 1' 6" to 6' 0" Height

Maximize your view in the living room, dining room and master bedroom with a Milgard vinyl picture window. Combine with other window styles for ventilation. Available in white or tan colors with virtually endless grid options.

Possible Combinations
All Milgard windows and doors are built to your specifications. So while we're showing a few sample combinations, there are literally hundreds of products to combine and ways to combine them. A Milgard Certified Dealer can help you explore the possibilities.
Especificação
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamilgard-205
  • Familia de productoFixed Windows
  • Grupo de produtosMontecito™ Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Classificação IFCJanela
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 53 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Vinyl Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows