Publicar produtos
Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width
Arquivado

Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width

Let the light pour in from the sky. Milgard thermally improved aluminum skylight comes in fixed and operable models. Milgard strong, durable aluminum frames will not rot, peel or require paint. Excellent alternative to plastic skylights, which may degrade over time. Can't you just feel the sunshine?
Especificação
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamilgard-715
  • Familia de productoMetal-Framed Skylights
  • Grupo de produtosThermally Improved Aluminum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors