Publicar produtos
Pocket Aluminum Clad Wood Glass Wall Systems
Arquivado

Pocket Aluminum Clad Wood Glass Wall Systems

Pocket Aluminum Clad Wood Glass Wall Systems

Create a vibrant mural of the outdoors on your wall.

Pocket style Glass Wall Systems takes up the least amount of floor space. When fully open, the panels slide into the wall pocket and completely disappear from view.

Milgard Pocket Glass Wall Systems come in Aluminum Clad Wood and Aluminum frames.
Especificação
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamilgard-902
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosMoving Glass Wall Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 19
  • Título OmniclassSliding Metal Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors