Publicar produtos
Bi-Fold Glass Wall Systems
Arquivado

Bi-Fold Glass Wall Systems

4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
Bi-Fold Glass Wall Systems

Experience a luxurious way to enjoy all the space your home has to offer.

Bi-Fold Glass Wall Systems can include more glass panels than those in Stacking and Pocket styles for a distinct design effect. The large glass panels are connected by hinges and each panel simply folds on top of the adjacent panel to open.

The all-aluminum option is a sleek, modern design in colors to match any décor.
Especificação
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamilgard-903
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosMoving Glass Wall Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 13 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Bifolding Metal Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniclassAluminum Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors