Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Trinsic™ Series Casement

Ref. Exclusiva: milgard-trinsic-casement
Marca: Milgard Windows and Doors
Familia do produto: Casement Windows
Grupo do produto: Trinsic™ Series
Data de publicação: 2018-08-13
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)

Trinsic Series is a contemporary vinyl window designed with a narrow frame and features an expansive viewable glass area to help you embrace modern home design. You’ll enjoy:

  • A contemporary and narrow frame to highlight your view
  • Even sightlines for a cohesive, aesthetically pleasing look
  • Low profile hardware, uniquely designed for this series, that practically disappears from view
  • An ENERGY STAR® package tailored to your region for an energy efficient home
  • The Milgard Full Lifetime Warranty for peace of mind

Trinsic Series is being introduced throughout 2018 and may not be available in your area at this time. Visit https://www.milgard.com/expert-consultation to be connected to a Milgard Architectural Representative for any questions regarding this product.


Material principal: Vinyl
Material secundario: Glass
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Windows - Opening Hinge
Classificação IFC: Window
Nome UNSPSC: Casement windows
Código UNSPSC: 30171606
Uniclass 1.4 Código: L413
Uniclass 1.4 Descrição: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrição: Windows
Uniclass 2015 Código: EF_25_30
Uniclass 2015 Descrição: Doors and windows
NBS Reference Código: 59-97
NBS Reference Descrição: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Vinyl Windows
OmniClass Número: 23-17 13 17 23
OmniClass Título: Plastic Casement Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Este produto está disponível em:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Nome Valor
Color - Exterior White ; Tan ; Clay ; Sand ; Ivory ; Fog ; Silver ; Tweed ; Classic Brown ; Espresso ; Bronze
Color - Interior White ; Tan ; Clay
Frame Material Vinyl
Intended Function Casement WIndow
Window Style Casement Window

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados