Publicar produtos
Tonus-Noeva | Fixed Window
Tonus-Noeva | Fixed Window
    MINCO

    Tonus-Noeva | Fixed Window

    Traduzido por Google,

    FDV13 - Janela Fixa com Vidro Duplo

    A janela fixa oferece uma ampla gama de possibilidades dimensionais. Tanto na largura como na altura, pode dar asas à imaginação para combinar na perfeição com a tipologia da sua casa. Beneficiando dos perfis mais finos, você aumentará naturalmente a saída de luz dos seus espaços residenciais, ao mesmo tempo que economiza ao máximo. Opte pela luminosidade das janelas de vidro fixo.
    A janela HYBRID: a melhor combinação de ambiente, desempenho, conforto e economia.

    Especificação
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing
      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF
      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafdv13-fenetre-fixe
    • Familia de productoWood-Alu windows
    • Grupo de produtosTonus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-26
    • Número de edição4
    • Altura (mm)2450
    • Largura (mm)3200
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCFixed windows
    • Código UNSPSC30171609
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoComposite window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Windows
    • Número OmniClass23-17 13 19 11
    • Título OmniclassComposite Fixed Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Oceânia
    Belgium
    Guadeloupe
    New Caledonia
    France
    Martinique
    Luxembourg
    Saint Lucia
    Switzerland