Publicar produtos
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
RESTONE
    Mirage

    RESTONE

    Traduzido por Google,

    ReStone é a nossa reinterpretação em porcelanato de uma fusão entre o calcário e a pedra de Chauvigny, um calcário extraído da região de Vienne. Design elegante e sustentabilidade se unem nesta superfície única.

    Com a ReSource, criamos uma linha de produtos que integra 63% de materiais reciclados, tanto pré quanto pós-consumo, divididos da seguinte forma: 36,8% de matérias-primas naturais, 48,6% de resíduos de produção, 11,6% de resíduos de queima e mais 3% de conteúdo reciclado pós-consumo proveniente de vidro de painéis solares desativados.

    Essa inovação nos permite manter os altos padrões de qualidade e funcionalidade que definem a marca Mirage, minimizando o consumo de novos recursos naturais e reforçando nosso compromisso com uma produção verdadeiramente sustentável.

    ReStone apresenta uma estética que evoca as areias do tempo, com um acabamento granulado que proporciona uniformidade e uma delicada textura semelhante à do mármore. Os veios sutis, nunca intrusivos, adicionam elegância e profundidade cromática, enquanto microfósseis pontilham a superfície, criando pontos de interesse e tornando a coleção única. Um equilíbrio perfeito entre tradição e inovação.

    Entre em contato com a Mirage

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarestone
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-09-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos

    Disponibilidade da região

    Europa